Modułowe rozwiązania mocujące do budowy maszyn i instalacji
Nowość w norelem: szyny montażowe o profilu C i wyposażenie
Firma norelem rozszerza asortyment o wysokiej jakości szyny montażowe o profilu C wraz z kompleksowym wyposażeniem. Szyny profilowe formowane na zimno – określane również jako szyny instalacyjne lub po prostu profile C – są przeznaczone do budowy maszyn i instalacji i nadają się do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów, przewodów, czujników i agregatów.
Szyny montażowe są dostępne w systemach 28 (28 x 15 i 28 x 28 mm) oraz 41 (41 x 22 i 41 x 41 mm). Ich stabilna konstrukcja o profilu C zapewnia wysoką wytrzymałość na zginanie i skręcanie oraz bezpiecznie pochłania siły rozciągające i poprzeczne prostopadłe do osi szyny. System 41 ma również wykształcone uzębienie. Płytki gwintowane i śruby z łbem młoteczkowym z uzębieniem są bezpiecznie utrzymywane na miejscu – nawet przy dużych obciążeniach poprzecznych.
Dzięki licznym otworom fasolkowym w szynach montażowych można szybko i łatwo przymocować np. nóżki profili, śruby z łbem młoteczkowym, płytki gwintowane, kątowniki ramowe, konsole i zaciski dźwigara. Uniwersalne rozwiązania instalacyjne są tworzone z odpowiednim wyposażeniem. W razie potrzeby szyny można skracać indywidualnie.
„System zapewnia maksymalną elastyczność. Elementy montażowe można dowolnie pozycjonować i płynnie regulować. Elementy konstrukcyjny mogą być wymieniane, modernizowane lub przenoszone w dowolnym momencie, a tym samym dostosowywane do nowych wymagań w zakresie nośności i mocowania”.
Almir Jakupovic, kierownik sprzedaży w norelem